配套产品
配套产品
型号: 21 01 010 2017
triple seal frame M12-L
triple seal frame M12-L

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
密封圈套件
屏蔽
电缆直径: 4.5 ... ‌8.8 mm
热塑性塑料
注释
比较
型号: 21 01 010 2017
triple seal frame M12-L
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Series Circular connectors M12
  • Identification M12-L
  • Type of accessory 密封圈套件
  • Description of the accessory 屏蔽
Technical characteristics
  • Cable diameter 4.5 ... ‌8.8 mm
Material properties
  • Material (accessories) 热塑性塑料
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 4.35 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 40169300
  • GTIN 5713140236325
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400