登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Kontakte
16
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Zubehör
11
Ersatzteil
1
Gehäuse
577
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Monoblockeinsätze
...
Für Industrieanwendungen
Ströme bis 16 A
09 32 046 3101
型号: 09 32 046 3101
Han EE 46 Pos. Female Crimp Term.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 46
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 32 046 3101
Han EE 46 Pos. Female Crimp Term.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
1
Tools
1
饰品
11
备件
1
上売/底座
577
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Inserts
Seria
Han
®
EE
Versiune
Metoda de terminaţie
Crimp termination
Gen
Female
Mărime
24 B
Număr de contacte
46
Contact de împământare
Yes
Detalii
Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.14 ... 4 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 26 ... AWG 12
Curent nominal
16 A
Tensiune nominală
500 V
Tensiune de impuls nominală
6 kV
Grad de poluare
3
Tensiune nominală conform UL
600 V
Tensiune nominală conform CSA
600 V
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Moment de strângere
1.2 Nm PE screw M4
Recommended screw driver
Slotted 0.8 x 4.5
PH2
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polycarbonate (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (pebble grey)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
85 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140572164
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE