配套产品
配套产品
Combinables
38
饰品
9
插芯
65
Frames
2
型号: 09 30 716 0420
Han B HOOD TOP ENTRY HC
Han B HOOD TOP ENTRY HC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
黑色
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 30 716 0420
Han B HOOD TOP ENTRY HC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
38
饰品
9
插芯
65
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 上壳/底座类型 Hood
  • 上壳/底座介绍 Black
  • High construction
版本
  • 尺寸 16 B
  • 版本 Top entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x Pg 21
  • 锁定类型 Double locking lever
  • 应用领域 Standard hoods/housings for industrial connectors
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 210.54 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140048669
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors