129
没有可用数据
eShop
...
Seria
HARTING ix Industrial
®
33 48 065 3830 007
型号: 33 48 065 3830 007
ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 0.7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: 33 48 065 3830 007
ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 0.7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
System cabling
Seria
HARTING ix Industrial
®
RJ45
Element
Cable assemblies
Specyfikacje
Pre-assembled on both sides
Złącze 1
HARTING ix Industrial
®
Type A
Solder termination
Złącze 2
RJ45
Piercing termination
Typ przewodu
Copper cable (round)
Wersja
Długość kabla
0.7 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
4x 2x AWG 28/7
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Yellow
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Not contained
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Nickel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-124
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
1 g
Kraj pochodzenia
Wietnam
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140264090
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found