配套产品
配套产品
型号: 09 64 311 7210
25 way S Cup Female 47 Wout
25 way S Cup Female 47  Wout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 311 7210
25 way S Cup Female 47 Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Filtr
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Soustružený
    Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojení pomocí pájecích misek
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost D-Sub 3
  • Filtr C-filtr 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Počet kontaktů 25
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba s průchozím otvorem Ø 3,1 mm
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 7,5 A
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností
    2
    Podle CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Termoplastická pryskyřice (PCT)
    Pokovená ocel
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
Obchodní údaje
  • Velikost balení 25
  • Hmotnost netto 16,4 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85322400
  • GTIN 5713140075474
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469