登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till PCB
Förlängarkortsterminering
09 55 366 7821 741
型号: 09 55 366 7821 741
25p ANG STD M PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 366 7821 741
25p ANG STD M PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
D-Sub
Identifiering
Standard
Element
Kontaktdon
Kontaktbeskrivning
Pressade
Vinklad
Version
Förbindningsmetod
Ytmonteringsteknik (SMT)
Kön
Hane
Storlek
D-Sub 3
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Antal kontakter
25
Låsningstyp
Fästfläns med monterat skruvlås M3
Leveransomfattning
140 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
Kontaktdelning (förbindningssida)
2,76 mm
Märkström
5 A
Fritt avstånd
≥ 1 mm
Krypavstånd
≥ 1 mm
Isoleringsmotstånd
> 5 x 10
9
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 25 mΩ
Åtdragningsmoment
≤0.4 Nm 锁止螺钉
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
Isättningskraft
≤ 83 N
Urtagningskraft
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Prestandanivå
3
Matningscykler
≥ 50
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
≥1.6 mm
Installationshöjd
7.3 mm
Hot plugging
无
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
液晶聚合物 (LCP)
外壳:钢、镀镍
Färg (kontaktinsats)
黑色
Material (kontakter)
铜合金
接地:压铸锌
Yta (kontakter)
镍表面镀贵金属
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
不包含
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
23 g
Ursprungsland
Vietnam
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140070257
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found