配套产品
配套产品 新
型号: 09 64 422 7210
37 way Straight Male 47 Wout
37 way Straight Male 47 Wout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 422 7210
37 way Straight Male 47 Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Filtr
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    Toczone
    Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar D-Sub 4
  • Filtr Filtr C 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Liczba kontaktów 37
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 7,5 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +125 °C
  • Klasa właściwości
    2
    zgodnie z CECC 75301-802
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Żywica termoplastyczna (PCT)
    Stal platerowana
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 25
  • Waga netto 18,637 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85322400
  • GTIN 5713140076471
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469