配套产品
配套产品
Accessories
3
型号: 09 55 456 3615 741
37p ANG LP F PL1_M3 nut_Reel_160 pcs
37p ANG LP F PL1_M3 nut_Reel_160 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 456 3615 741
37p ANG LP F PL1_M3 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
3
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Element Kontaktdon
  • Specification Low-profile
  • Kontaktbeskrivning
    Pressade
    Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Kön Hona
  • Storlek D-Sub 4
  • Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
  • Antal kontakter 37
  • Låsningstyp Fästfläns med gänga M3
  • Leveransomfattning 160 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
  • Avstånd mellan rader 2,84 mm
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,76 mm
  • Märkström ‌ 5 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 25 mΩ
  • Åtdragningsmoment ≤0,6 Nm Honskruvlås
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 30 s)
  • Isättningskraft ≤ 123 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Prestandanivå
    1
    enligt CECC 75301-802
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ≥1.6 mm
  • Installationshöjd ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • Färg (kontaktinsats) 黑色
  • Material (kontakter)
    铜合金
    接地:压铸锌
  • Yta (kontakter) 镍表面镀贵金属
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen 不包含
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 23 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140219670
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较