Matching Products
Matching Products NEW
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
2
Numer Katalogowy: 21 34 969 7598 030
7/8 Assembly 4p+PE st/st f/m PUR 3,0m
7/8 Assembly 4p+PE st/st f/m PUR 3,0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 3 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 34 969 7598 030
7/8 Assembly 4p+PE st/st f/m PUR 3,0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
2
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 7/8ʺ
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    7/8ʺ
    公頭 直式
  • 連接器2
    7/8ʺ
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 3 m
  • 蕊數 5
  • 蕊結構 5x 1.5 mm²
  • 針數 5
  • 電源針數 4
  • 特殊插針數 1x 接地針
  • 特殊插針規格 接地針
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 黑色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 409 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140261822
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare