Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
7/8ʺ
21 34 970 0393 015
型号: 21 34 970 0393 015
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0393 015
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
3x1,5mm² PVC grey
Connector 1
7/8 2pole+PE female straight overm unsh
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler 7/8ʺ
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
7/8ʺ
Dişi Düz
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
1,5 m
Damar sayısı
3
Damar yapısı
3x 1,5 mm
2
Kontak sayısı
3
Güç kontaklarının sayısı
2
Özel kontakların sayısı
1x PE kontağı
Özel kontakların özellikleri
PE kontağı
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
Gri
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
167,5 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140146303
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found