设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
21 34 970 0393 075
型号: 21 34 970 0393 075
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0393 075
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
3x1,5mm² PVC grey
连接器1
7/8 2pole+PE female straight overm unsh
标识
类别
Cablaje de sistem
系列
Conectori circulari 7/8ʺ
原件
Asamblări de cabluri
规格
Preasamblat pe o parte
连接器1
7/8ʺ
Mamă Drept
电缆类别
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
7,5 m
Număr de miezuri
3
Structură miez
3x 1,5 mm
2
Număr de contacte
3
Număr contacte de putere
2
特殊插针数
1x Contact de împământare
Specificaţie a contactelor speciale
Contact de împământare
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Gri
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Specificaţii şi omologări
Omologări
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
704 g
原产国
Cehia
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140146334
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found