登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
2
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
7/8ʺ
21 34 989 9495 003
型号: 21 34 989 9495 003
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 0,3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 21 34 989 9495 003
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 0,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x1,5mm² PVC grey
连接器1
7/8 4pole male angled overm unshld
连接器2
7/8 4pole female angled overm unshld
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 7/8ʺ
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
7/8ʺ
公头 弯式
连接器2
7/8ʺ
母头 弯式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
0.3 m
芯数
4
芯结构
4x 1.5 mm²
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
119 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140146600
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found