公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
21 34 990 0496 075
型号: 21 34 990 0496 075
7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 990 0496 075
7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 7,5m
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
케이블 유형
4x1,5mm² PUR black
커넥터 1
7/8 4pole female angled overm unshld
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 7/8ʺ
요소
케이블 어셈블리
사양
한방향 사전 조립방식
커넥터 1
7/8ʺ
암형 앵글형
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
7.5 m
코어 개수
4
코어 구조
4x 1.5 mm²
컨택트핀 개수
4
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
검정색
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
726.33 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140146884
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found