Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
21 34 990 0597 140
型号: 21 34 990 0597 140
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 14m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 14 m
注释
比较
型号: 21 34 990 0597 140
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 14m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
5x1,5mm² PVC grey
连接器1
7/8 4pole+PE female angled overm unshld
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители 7/8ʺ
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
7/8ʺ
Розетка Угловой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
14 m
Количество жил
5
Структура ядра
5x 1,5 мм²
PE
Число контактов
5
Число силовых контактов
4
Число специальных контактов
1x Контакт PE
Технические характеристики специальных контактов
Контакт PE
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Серый
Спецификации и допуски
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Чехия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140236998
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found