设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
21 34 970 0598 075
型号: 21 34 970 0598 075
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0598 075
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
5x1,5mm² PUR black
Conector 1
7/8 4pole+PE female straight overm unsh
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Conectores circulares 7/8ʺ
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
7/8ʺ
Hembra Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
7,5 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
5x 1,5 mm²
Número de contactos
5
Numero de contactos de potencia
4
Numero de contactos especiales
1x Contacto PE
Especificación de contactos especiales
Contacto PE
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
863 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140146587
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found