配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 21 34 960 0598 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 3,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 34 960 0598 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    连接器1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari 7/8ʺ
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    7/8ʺ
    Tată Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 1,5 mm²
  • Număr de contacte 5
  • Număr contacte de putere 4
  • Număr de contacte speciale 1x Contact de împământare
  • Specificaţie a contactelor speciale Contact de împământare
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 372,33 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140146006
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600