配套产品
配套产品 新
Combinables
1
Accessories
1
System Cables
54
型号: 21 34 740 0571 005
7/8 Cable Assembly
7/8 Cable Assembly

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌50 cm
注释
比较
型号: 21 34 740 0571 005
7/8 Cable Assembly
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
Accessories
1
System Cables
54
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren 7/8ʺ
  • Element Paneeldoorvoer
  • Specificatie
    Met geleiders
    voor voormontage
Versie
  • Geslacht Mannelijk
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 5
  • Aantal voedingscontacten 4
  • Aantal speciale contacten 1x PE-contact
  • Specificatie van speciale contacten PE-contact
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 1 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 18
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning geleider-aarde 230 V
  • Nominale spanning geleider-geleider 400 V
  • Nominale impulsspanning 4,8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
  • Geleiderlengte ‌ 50 cm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Materiaal (contacten) 黄铜
  • Oppervlak (contacten) 镍表面镀金 界面端
  • Materiaal (kap/behuizing) 铜 - 锌合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 有
  • REACH SVHC Stoffen 铅
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen 有
  • California Proposition 65 stoffen
    铅
    镍
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 88,6 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140224636
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较