电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
7/8
21 34 990 0495 010
型号: 21 34 990 0495 010
7/8 4-pole an/- f/- PVC 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 990 0495 010
7/8 4-pole an/- f/- PVC 1.0m
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
4x1,5mm² PVC grey
连接器1
7/8 4pole female angled overm unshld
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 7/8ʺ
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
7/8ʺ
母头 弯式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1 m
芯数
4
芯结构
4x 1.5 mm²
针数
4
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140236899
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)