配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5103
ACCES. CABLE CLAMP METAL PG 16
ACCES. CABLE CLAMP METAL PG 16

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 16
材料(电缆接头): 金属
扳手规格: 30
注释
比较
型号: 09 00 000 5103
ACCES. CABLE CLAMP METAL PG 16
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Type af tilbehør Kabelforskruning
Tekniske egenskaber
  • Størrelse på skruenøgle 30
  • Størrelse Pg 16
  • Bredde på tværs af hjørner 33,5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabelforskruninger) Metal
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 36,16 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 74122000
  • GTIN 5713140001831
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431