配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5169
ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC PG 29
ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC PG 29

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
带有应力消除
Pg 29
材料(电缆接头): 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰)
IP68
扳手规格: 41
注释
比较
型号: 09 00 000 5169
ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC PG 29
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Тип аксессуара Cable gland
  • Описание аксессуаров With strain relief
Технические характеристики
  • Размер под ключ 41
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Размер Pg 29
  • Ширина между углами 60 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельные сальники) Thermoplastic
  • Цвет (кабельный сальник) RAL 7032 (pebble grey)
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 50.3 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 84849000
  • GTIN 5713140002050
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431