矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
09 00 000 5051
型号: 09 00 000 5051
ACCES. INCREASER PG 13.5-16
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
扩大器
Pg 13.5 Pg 16
注释
比较
型号: 09 00 000 5051
ACCES. INCREASER PG 13.5-16
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
附件
附件種類
擴大器
技術參數
尺寸
Pg 13.5
減小的尺寸
Pg 16
材料特性
材料(附件)
金屬
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
商業數據
包裝尺寸
10
淨重
10 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
74122000
GTIN
5713140001367
eCl@ss
27,140,806.00
ETIM
EC000938
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found