配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5115
ACCES. METAL CABLE SEAL NORMAL
ACCES. METAL CABLE SEAL NORMAL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
带简单密封圈
注释
比较
型号: 09 00 000 5115
ACCES. METAL CABLE SEAL NORMAL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Type accessoire Kabelwartel
  • Beschrijving van het accessoire Met eenvoudige afdichting
Technische eigenschappen
  • Sleutelmaat 22
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Maat Pg 16
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabelwartels) Metaal
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 13,284 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 74122000
  • GTIN 5713140001886
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431