配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5014
ACCES. METAL MULTIPLE CABLE SEAL
ACCES. METAL MULTIPLE CABLE SEAL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
带切割密封圈
夹持范围: 6.5 ... 13.5 mm
注释
比较
型号: 09 00 000 5014
ACCES. METAL MULTIPLE CABLE SEAL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Tartozék típusa Cable gland
  • A tartozék leírása With cutting seal
Műszaki jellemzők
  • Csavarkulcs méret 20
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Méret Pg 13.5
  • Befogási tartomány 6.5 ... 13.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömszelencék) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 10.7 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 74122000
  • GTIN 5713140001169
  • eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431