配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5030
ACCES. MULTIPLE SEAL PG 21
ACCES. MULTIPLE SEAL PG 21

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
密封件
多个, + 2块压力板
Pg 21
夹持范围: 9 ... 20 mm
黑色
注释
比较
型号: 09 00 000 5030
ACCES. MULTIPLE SEAL PG 21
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 密封件
  • 附件介绍
    多个
    + 2块压力板
技术参数
  • 尺寸 Pg 21
  • 夹持范围 9 ... 20 mm
材料特性
  • 材料(密封件) 热塑性塑料
  • 颜色(附件) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 7.9 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 74122000
  • GTIN 5713140001312
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较