配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5164
ACCES. PLASTIC CABLE SEAL NORMAL
ACCES. PLASTIC CABLE SEAL NORMAL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 11
夹持范围: 10 ... 12 mm
材料(电缆接头): 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰)
IP68
扳手规格: 19
注释
比较
型号: 09 00 000 5164
ACCES. PLASTIC CABLE SEAL NORMAL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 电缆紧固件
技术参数
  • 扳手规格 19
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP68
  • 尺寸 Pg 11
  • 夹持范围 10 ... 12 mm
材料特性
  • 材料(电缆接头) 热塑性塑料
  • 颜色(电缆紧固件) RAL 7032(卵石灰)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 7.106 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 40169300
  • GTIN 5713140002005
  • eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431