Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 00 000 5065
REDUKTION M. O-RING PG 21-13.5
REDUKTION M. O-RING PG 21-13.5

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Tamanho reduzido
Com O-ring
Pg 21 Pg 13,5
Notes
Compare
Part Number: 09 00 000 5065
REDUKTION M. O-RING PG 21-13.5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Tipo de acessório Tamanho reduzido
  • Descrição do acessório Com O-ring
Características técnicas
  • Tamanho Pg 21
  • Tamanho reduzido Pg 13,5
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Metal
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC
    Fio
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 71,2 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140001503
  • eCl@ss 27.140.806,00
  • ETIM EC000938
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare