配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5084
ACCES. UNI SEAL GREEN PG 13.5
ACCES. UNI SEAL GREEN PG 13.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 13.5
夹持范围: 7 ... 10.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 22
注释
比较
型号: 09 00 000 5084
ACCES. UNI SEAL GREEN PG 13.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Prensaestopa
Características técnicas
  • Par de apriete ≤10 Nm (dependiendo del cable y el aislante con junta utilizados)
  • Tamaño de llave 22
  • Temperatura de limitación -40 ... +130 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
  • Tamaño Pg 13,5
  • Rango de sujeción 7 ... 10,5 mm
Propiedades del material
  • Material (prensaestopas) Metálicos
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 74122000
  • GTIN 5713140001657
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431