配套产品
配套产品 新
型号: 09 00 000 5087
ACCES. UNI SEAL GREEN PG 16
ACCES. UNI SEAL GREEN PG 16

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 16
夹持范围: 7 ... 10.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 24
注释
比较
型号: 09 00 000 5087
ACCES. UNI SEAL GREEN PG 16
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 附件种类 Cable gland
技术参数
  • 拧紧力矩 ≤10 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • 扳手规格 24
  • 极限温度 -40 ... +130 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP68
  • 尺寸 Pg 16
  • 夹持范围 7 ... 10.5 mm
材料特性
  • 材料(电缆接头) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质
    Lead
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 38.7 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 74122000
  • GTIN 5713140001688
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较