登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Aksesuarlar
Kablo rakorları
09 00 000 5085
型号: 09 00 000 5085
ACCES. UNI SEAL RED PG 13.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
Pg 13.5
夹持范围: 9 ... 13 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 22
注释
比较
型号: 09 00 000 5085
ACCES. UNI SEAL RED PG 13.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Aksesuar tipi
Kablo rakoru
Teknik özellikler
Sıkma torku
≤10 Nm (kullanılan kabloya ve contaya bağlı olarak)
Anahtar Boyu
22
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +130 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP68
Boyut
Pg 13,5
Kelepçeleme aralığı
9 ... 13 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo rakorları)
Metal
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
30,7 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
84849000
GTIN
5713140001664
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found