配套产品
配套产品
型号: 09 40 000 9960
Adapter for Han HPR enlarged hood
Adapter for Han HPR enlarged hood

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
用于上壳, 扩大
4x 圆头螺钉 M6 x 16, 4个垫圈
注释
比较
型号: 09 40 000 9960
Adapter for Han HPR enlarged hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 上壳/底座系列 Han® HPR
  • 附件种类 Adapter
  • 附件介绍
    for hoods
    Enlarged
  • 适配器 Inserts of the Han® 6 B to 24 B size
版本
  • 包装内容
    4x cheese-head screw M6 x 16
    4 washers
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌10 Nm Fixing screws M6
材料特性
  • 材料(附件) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 16 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140398580
  • eCl@ss 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469