Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Objednací číslo: 09 14 000 9966
Adapter Han RJ45 module/RJ45 patch cable
Adapter Han RJ45 module/RJ45 patch cable

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Modul Han® RJ45
Jednoduchý modul
Adaptér, Pro propojovací kabel
Male
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 14 000 9966
Adapter Han RJ45 module/RJ45 patch cable
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Detaily produktu
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® RJ45 模块
  • 模块尺寸 单模块
  • 模块介绍
    适配器
    用于预制网线
版本
  • 公母类型 公头
技术参数
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 3 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140018860
  • eCl@ss 27440207 工业连接器适配器(模块/触头插件)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Ethernet Portfolio Guide
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte