配套产品
配套产品
型号: 21 94 339 1900
B23 Print receptacle male PCB
B23 Print receptacle male PCB

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
符合 IEC 61076-2-118 标准的 B 类应用
公头, 母头
波峰焊接接线方式, 焊接接线
聚酰胺 (PA)
插针: 9
铜合金 镍表面镀金
锌合金
卡口锁紧
防护等级: IP65 / IP67 锁定状态
注释
比较
型号: 21 94 339 1900
B23 Print receptacle male PCB
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria 连接器
  • Seria Circular connectors B23
  • Element PCB连接器
  • Specificație 符合 IEC 61076-2-118 标准的 B 类应用
  • Caracteristici
    Power: Male contacts with solder termination
    Data: Female contacts with conductors
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    波峰焊接接线方式
    焊接接线
  • Gen
    公头
    母头
  • Mărime B23
  • Ecranare 屏蔽
  • Număr de contacte 9
  • Contacte date 4
  • Număr contacte de putere 4
  • Număr de contacte speciale 1x 接地针
  • Specificaţie a contactelor speciale 接地针
  • Tip blocare 卡口锁紧
  • Detalii
    不允许在负载和/或电压下连接/断开。
    断开时连接器不得带电。
    只能由熟练人员安装。
Caracteristici tehnice
  • Grad de poluare 2
  • Curent nominal 4 A
  • Tensiune nominală 50 V
  • Tensiune nominală de impuls 0.8 kV
  • Curent nominal (putere) 26 A
  • Tensiune nominală (putere) 50 V
  • Tensiune nominală de impuls (putere) 1.5 kV
  • Curent nominal conform UL (putere) 26 A
  • Tensiune nominală conform UL (putere) 50 V
  • Curent nominal conform CSA (putere) 26 A
  • Tensiune nominală conform CSA (putere) 50 V
  • Temperatura de limitare -30 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 锁定状态
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 聚酰胺 (PA)
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte) 镍表面镀金
  • Material (carcasă/priză) 锌合金
  • Suprafaţă (carcasă/priză) 镀镍
  • Material (etanşare) NBR
  • Culoare (garnitură de izolare) 黑色
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe 不包含
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 正在准备当中
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 65.53 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140494626
  • eCl@ss 27440110 Circular connector, mounting (PCB)
  • UNSPSC 24.0 39121413