配套产品
配套产品
Tools
11
型号: 09 99 000 0860
Battery hydraulic crimping tool 120kN
Battery hydraulic crimping tool 120kN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电池液压工具
压力120 kN, 符合 DIN 46235 标准的压接模具,压入宽度为 10 ... 14 mm
导体截面积: 10 ... 240 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0860
Battery hydraulic crimping tool 120kN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
11
产品详情
Identificare
  • Categoria Scule
  • Tip instrument Sculă hidraulică cu baterie
  • Descrierea instrumentului
    Forţă de presare 120 kN
    Matriţă de crimpare conf. DIN 46235 cu lăţime de presare 10 ... 14 mm
  • Tipul de acționare
    Electric
    Baterie
Versiune
  • Set de poansoane Hexagonal Crimp
  • Direcția de deplasare Paralel
  • Domeniu de utilizare
    Se recomandă pentru utilizarea pe teren
    Se recomandă pentru utilizare staționară în linii de producție
  • Conţinut pachet Baterie litiu-ion 18 V, 3 Ah
Date terminaţie
  • Tensiune admisibilă 220 ... 240 V
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 10 ... 240 mm²
  • Cicluri de curățare / inspecție ‌ 100
  • Verificare cicluri de crimpare ‌ 1.000
  • Cicluri service / întreținere ‌10.000 (cel puțin o dată pe an)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 12.380 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 84672920
  • GTIN 5713140108042
  • eCl@ss 21.043.811,00
  • ETIM EC000168
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Tools
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较