登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
カスタマイズソリューション
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Dunker ECドライブ用接続ケーブル
61 88 720 0007 0300
型号: 61 88 720 0007 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0007 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
ワイヤーフェルール
コネクタ 2
M16
メス アングル型
6ピン
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
大部分において耐油性を確保
シリコン不使用
特長
より線
バージョン
ケーブル長さ
3 m
芯線構造
2x 0.5 mm²
アプリケーション分野
抑速ブレーキ接続用
結線データ
公称電圧
60 V DC
技術的特性
使用温度範囲
-20 ... +80 °C 未移动
-5 ... +80 °C 已移动
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 適用除外項目
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELVステータス
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
REACH SVHC 認可対象候補物質
铅
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
仕様および認証
仕様
IEC 60332-1 阻燃性
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
220 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140275416
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found