登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Op maat gemaakte oplossingen
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Aansluitkabels voor Dunker-EC-stations
61 88 720 0007 0500
型号: 61 88 720 0007 0500
Brakecbl. Dunker LPBr1 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0007 0500
Brakecbl. Dunker LPBr1 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
draad eindferrules
Connector 2
M16
Vrouwelijk Haaks
6 polen
Type kabel
Koperkabel (rond)
Beschrijving van de kabel
In grote mate oliebestendig
Zonder silicone
Eigenschappen
Geslagen
Versie
Kabellengte
5 m
Kernstructuur
2x 0,5 mm²
Toepassingsgebied
voor stopremverbinding
Aansluit data
Nominale spanning
60 V DC
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-20 ... +80 °C niet-verplaatst
-5 ... +80 °C verplaatst
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Grijs
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60332-1 Vlamvertraging
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
300 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140275423
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found