登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kundenspezifische Lösungen
Siemens Systemkabel
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Steckleitungen für ebm-papst EC-Antriebe
61 88 720 0017 1000
型号: 61 88 720 0017 1000
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0017 1000
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
Aderendhülsen
Steckverbinder 2
Rund (Buchse) 9-polig
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
weitgehend ölbeständig
silikonfrei
Merkmale
flexibel
Ausführung
Kabellänge
10 m
Adernaufbau
2x 0,5 mm²
Anwendungsgebiet
für Anschlussleitung Haltebremse
Anschlussdaten
Nennspannung
60 V DC
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-20 ... +80 °C unbewegt
-5 ... +80 °C bewegt
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
grau
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
479 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140274778
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found