配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0017 0500
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0017 0500
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • 规格 Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 bucşe de capăt de fir
  • Conector 2 Circular (mamă) 9 pini
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Rezistenţă mare la ulei
    Fără silicon
  • 特点 Torsadat
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Structură miez 2x 0,5 mm²
  • Domeniu de utilizare pentru conexiunea frânei de blocare
Date terminaţie
  • Tensiune nominală 60 V DC
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare
    -20 ... +80 °C nemişcat
    -5 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60332-1 Întârzierea flăcării
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 65 g
  • 原产国 România
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140274761
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较