配套产品
配套产品
型号: 09 33 000 9954 XL
CODING PIN Han E
CODING PIN Han E

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码针
母头
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 33 000 9954 XL
CODING PIN Han E
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier
    Han E®
    Han® EE
    Han® EEE
  • Type af tilbehør Kodningsstift
Version
  • Køn Hun
  • Detaljer
    kun til crimpindsatser
    Med tab af én kontakt
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Termoplast
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1.000
  • Nettovægt 0,35 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 39269097
  • GTIN 5713140193468
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421