矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
19 00 000 5081
型号: 19 00 000 5081
Cable Gland M20x1.5 5-12mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M20
夹持范围: 5 ... 12 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 22
注释
比较
型号: 19 00 000 5081
Cable Gland M20x1.5 5-12mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Tillbehör
上壳/底座系列
Han
®
CGM-M
附件种类
Kabelförskruvning
技术参数
拧紧力矩
≤10 Nm (beroende på kabel och vilken tätningsinsats som används)
扳手规格
22
极限温度
-40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
尺寸
M20
夹持范围
5 ... 12 mm
跨角宽度
24,4 mm
材料特性
材料(电缆接头)
Mässing
材料(密封件)
NBR
材料(夹环)
Polyamid (PA)
表面(附件)
Förnicklad
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS 豁免
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV 状态
överensstämmelse med undantag
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Innehåller ej
REACH 附件 XIV 物质
Innehåller ej
REACH SVHC 物质
Ja
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Bly
ECHA SCIP 编号
6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
加州 65 号提案物质
Ja
加州 65 号提案物质
Bly
Nickel
规格和认证
UL / CSA
UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
20 g
原产国
Tyskland
欧洲海关关税号
74122000
GTIN
5713140123724
eCl@ss
27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found