配套产品
配套产品
型号: 19 12 000 5158
Cable Sealing thermopl. M25x1.5 14-17mm
Cable Sealing thermopl. M25x1.5  14-17mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
用于上壳, 用于线对线连接底座
夹持范围: 14 ... 17 mm
注释
比较
型号: 19 12 000 5158
Cable Sealing thermopl. M25x1.5 14-17mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han-Compact®
  • Tipo de accesorio Prensaestopa
  • Descripción del accesorio
    para capotas
    para capota de cable a cable
Características técnicas
  • Tamaño de llave 30
  • Temperatura de limitación -40 ... +100 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Tamaño M25
  • Rango de sujeción 14 ... 17 mm
Propiedades del material
  • Material (prensaestopas) Termoplásticos
  • Color (conector glándula) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 11,4 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 39174000
  • GTIN 5713140124073
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431