登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
eShop nyheter
Industriella kontaktdon / Han
®
Industrial Ethernet-switchar
PCB-kontaktdon
Operatörsgränssnitt
Gränssnittskontaktdon
Circulära kontaktdon
Systemkablage
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
Kontaktdon för PCB till PCB
...
Via kabelförbindning
Kabelkontaktdon och kablage
33 15 243 0500 006
型号: 33 15 243 0500 006
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
免费样品
型号: 33 15 243 0500 006
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm
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
Part list details
Connector 1
har-flex IDC fem w/st-rel 12pos PL1
Connector 2
har-flex IDC fem w/st-rel 12pos PL1
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
har
-flex
®
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
har
-flex
®
Honkontakdon
Med dragavlastning
Kontaktdon 2
har
-flex
®
Honkontakdon
Med dragavlastning
Olika kontaktdonsriktningar
Kabeltyp
Kopparkabel (plan)
Version
Kabellängd
0,5 m
Antal kärnor
12
Ledarstruktur
12x AWG 30
Tekniska egenskaper
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
1,27 mm
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
Grå
RoHS
överensstämmelse
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
三氧化二抗
铅
镍
萘
Kommersiella data
Förpackningsmått
10
Nettovikt
8 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140244948
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 14