板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
33 15 243 0100 013
型号: 33 15 243 0100 013
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
免费样品
型号: 33 15 243 0100 013
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=100mm
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
Part list details
电缆类别
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),50C
连接器1
har-flex IDC fem 50pos PL1
连接器2
har-flex IDC fem 50pos PL1
标识
类别
系统布线
系列
har
-flex
®
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
har
-flex
®
母连接器
带有应力消除
连接器2
har
-flex
®
母连接器
带有应力消除
不同的连接器方向
电缆类别
铜质电缆 扁平
版本
电缆长度
0.1 m
芯数
50
芯结构
50x AWG 30
技术参数
针间距(插拔端)
1.27 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
三氧化二抗
铅
萘
商业数据
包装尺寸
1
净重
13.59 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140150133
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 14