圆形连接器 系统布线
子类别
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      74
    • 1x 2x AWG 24/7
      56
    • 2x AWG 22
      50
    • 2x AWG 24
      30
    • 4x 2 Twisted Pair
      46
    • 4x 2x AWG 24/7
      33
    • 4x 2x AWG 26/7
      148
    • 4x AWG 22/19
      18
    • 4x AWG 22/7
      525
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 8x AWG 24/7
      20
    • 8x AWG 26/7
      18
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 6.3 ... 6.7 mm
      18
    • 6.5 mm
      2
    • 6.5 mm ± 0.2 mm
      34
    • 6.6 mm ± 0.2 mm
      136
    • 6.6 mm ± 0.3 mm
      16
    • 6.7 mm ± 0.3 mm
      84
    • 8.1 mm
      30
    • 8.1 mm ± 0.3 mm
      28
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      12
    • HARTING M12 T1 Industrial 直式
      48
    • HARTING M8 T1 Industrial
      40
    • HARTING RJ Industrial® Gigalink
      37
    • HARTING T1 Industrial
      16
    • IP65 / IP67 插配状态
      13
    • M12 B编码
      35
    • M12 D编码
      308
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      26
    • M12 X编码
      158
    • M12 Y编码
      8
    • M8 D编码
      15
    • Press&Go
      78
    • PushPull
      33
    • RJ45
      22
    • RJ45 Gigalink
      10
    • Slim Design
      26
    • 一体成型
      191
    • 公头
      59
    • 公头 弯式
      103
    • 公头 直式
      278
    • 压接针
      11
    • 压铸锌
      13
    • 母头 弯式
      13
    • 母头 直式
      71
    • 直式
      63
    • 螺钉锁扣
      13
    • 面板安装
      4
    • 面板安装 面板内部安装
      11
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      30
    • HARTING M12 T1 Industrial 180°弯式
      16
    • HARTING M12 T1 Industrial 弯式
      16
    • HARTING M12 T1 Industrial 直式
      32
    • HARTING M8 T1 Industrial
      8
    • HARTING T1 Industrial
      45
    • HARTING ix Industrial® A型
      11
    • Han® M12 模块
      30
    • IDC接线方式
      11
    • IP20
      13
    • M12 B编码
      80
    • M12 D编码
      424
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      13
    • M12 X编码
      239
    • M12 Y编码
      12
    • M8 D编码
      31
    • Press&Go
      78
    • PushPull
      58
    • RJ45
      43
    • Slim Design
      13
    • 一体成型
      247
    • 公头
      6
    • 公头 弯式
      126
    • 公头 直式
      583
    • 母头
      2
    • 母头 弯式
      35
    • 母头 直式
      64
    • 直式
      13
    • 面板安装
      6
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 完全屏蔽360°屏蔽触点
      26
    • 屏蔽
      259
  • 电阻抗
    Select a value Reset filter
    • ‌100 Ω ±5 %
      115
1,030 products (of 1,030)
1/35
比较
排序方式
Filters