myHARTING Login
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
...
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Töltőkábel
88 03 500 0000 00A1
零件號: 88 03 500 0000 00A1
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
Mode 3
充電電纜
直式電纜
類型 2, 母頭 (車輛側)
不組裝, 鈍切口
電纜長度: 5 m
注解
比較
零件號: 88 03 500 0000 00A1
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Azonosítás
Elem
Töltőkábel
Specifikáció
Egyenes kábel
Töltési mód
Mode 3
1. csatlakozó
Type 2 típusú
Anya (járműoldal)
2. csatlakozó
Nem összeszerelt
Egyik végen szerelt
Verzió
Kábelhossz
5 m
Magfelépítés
5 x 2,5 mm² + 0,5 mm²
Lezárási mód
Krimpelhető csatlakoztatás
nem különíthető el
Fázisok száma
3
Érintkezők száma
7
Jelzés érintkezők száma
2
Energiátviteli érintkezők száma
5
Érintkező konfigurá
Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
Részletek
Igény szerint ügyfél-specifikus logóval is megrendelhető.
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség (jelzés)
2 A
Névleges feszültség (jelzés)
30 V
Névleges áramerősség (energiaátvitel)
20 A
Névleges feszültség (energiaátvitel)
480 V
Áramtípus
AC
Töltőteljesítmény
11 kW
Kódolási ellenállás
680 Ω PE és PP között
Környezeti hőmérséklet
-30 ... +50 °C üzem közben
-40 ... +80 °C tárolás/szállítás
Légnyomás
≥540 hPa ≈ 5000 m
Benyomási erő
< 100 N
Kihúzási erő
< 100 N
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 10.000
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP44 illesztett feltétel
Kábel átmérője
12,8 mm ± 0,4 mm
Legkisebb hajlítási sugár
9 x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Vezető ellenállása 20 °C-on
≤7,98 Ω/km @ 2,5 mm²
≤39 Ω/km @ 0,5 mm²
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Poliamid (PA)
Színes (betét)
Fekete
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Ezüst bevonatú
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Poliamid (PA)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Fekete
Anyag (vedőborítás)
Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
Anyag (kábel)
Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
Színes (kábel)
Fekete
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
Triphenyl phosphate
ECHA SCIP szám
6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 62196-2
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
4 kg
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140277540
eCl@ss
27.144.705,00
ETIM
EC002897
UNSPSC 24.0
25175004
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (捷克文)
PDF (丹麥文)
PDF (德文)
PDF (英文)
PDF (西班牙文)
PDF (法文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (義大利文)
PDF (日文)
PDF (韓文)
PDF (荷蘭文)
PDF (波蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (繁體中文)
PDF (土耳其文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較