配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 21 04 116 1505
Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M
Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA), 热塑性聚氨酯 (TPU)
插针: 5
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌, 热塑性聚氨酯 (TPU)
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 04 116 1505
Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 7/8ʺ
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 HARAX®连接技术
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 5
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.75 ... 1.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • 线芯外径 ≤ 2.8 mm
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压相-地 230 V
  • 额定电圧相-相 400 V
  • 额定脉沖电压 4.8 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 1.5 Nm
  • 扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) 22
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 6.8 ... 12.5 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚酰胺 (PA)
    热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    压铸锌
    热塑性聚氨酯 (TPU)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 8.944 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140139831
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较