配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
9
Tools
1
备件
2
型号: 21 03 881 2405
M12 crimp SD D-cod 4-pol female
M12 crimp SD D-cod 4-pol female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 881 2405
M12 crimp SD D-cod 4-pol female
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
9
Tools
1
备件
2
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 Slim Design
  • 요소 케이블 커넥터
  • 사양 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 4
  • 코딩 D-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 상세설명 압착 단자는 별도로 주문하십시오
  • 상세설명 고속 이더넷 애플리케이션 단독 지원
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.13 ... 0.82 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • 전선 외부 직경 ≤ 2.3 mm
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압
    48 V AC
    60 V DC
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 3
  • 전송 특성 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 과전압 카테고리 III
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 ‌0.6 Nm
  • 렌치 사이즈 (널링 나사 / 널링 너트) 15
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 插配状态
  • 케이블 직경 5.7 ... 8.8 mm
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 液晶聚合物 (LCP)
  • 재료 (후드/하우징) 压铸锌
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 52.4 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140139732
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较