电缆连接器和电缆组件
电源和信号连接器
21 04 116 2505
型号: 21 04 116 2505
Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA), 热塑性聚氨酯 (TPU)
插针: 5
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
额定电流: 10 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌, 热塑性聚氨酯 (TPU)
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 04 116 2505
Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 7/8ʺ
原件
电缆连接器
规格
直式
版本
接线方式
HARAX
®
连接技术
公母类型
母头
屏蔽
无屏蔽
针数
5
锁定类型
螺钉锁扣
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.75 ... 1.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 18 ... AWG 16
线芯外径
≤ 2.8 mm
额定电流
10 A
额定电压相-地
230 V
额定电圧相-相
400 V
额定脉沖电压
4.8 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
1.5 Nm
扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母)
22
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
6.8 ... 12.5 mm
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
热塑性聚氨酯 (TPU)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
压铸锌
热塑性聚氨酯 (TPU)
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ba9f6f96-3ce5-4eaf-9782-1859ca585f85
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
75 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140139848
eCl@ss
27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found