配套产品
配套产品
型号: 61 06 003 0280 00
Classic 110 7 G1,5
Classic 110 7 G1,5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
7G 1.5 mm²
PVC
注释
比较
型号: 61 06 003 0280 00
Classic 110 7 G1,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No ensamblado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Resistente al aceite
    Retardante de llama
Versión
  • Número de núcleos 7
  • Estructura de núcleo 7G 1,5 mm²
  • Blindaje No blindado
Características técnicas
  • Voltaje nominal 500 V
  • Temperatura de limitación
    -15 ... +70 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +70 °C cadena de arrastre
  • Radio de flexión mínimo
    4x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    15x diámetro de cable cadena de arrastre
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 4 kV
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7001 (gris plata)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    EN 50290-2-22
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444995
  • GTIN 5713140719743
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较