登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Data and power/signal
61 03 000 5067
型号: 61 03 000 5067
Mont. Crimpflansch 6,0 - 7,0 fuer 50pol.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接法兰
D-Sub 5
内径: 6 mm
外径: 7 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 5067
Mont. Crimpflansch 6,0 - 7,0 fuer 50pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
D-Sub
附件种类
压接法兰
附件介绍
D-Sub 5
技术参数
环境温度
-20 ... +90 °C
内径
6 mm
外径
7 mm
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
商业数据
包装尺寸
10
净重
6.76 g
原产国
匈牙利
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140157460
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found