配套产品
配套产品 新
Tools
1
型号: 61 03 000 5068
Mont. Crimpflansch 6,5 - 7,5 fuer 50pol.
Mont. Crimpflansch 6,5 - 7,5 fuer 50pol.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰
D-Sub 5
内径: 6.5 mm
外径: ‌7.5 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 5068
Mont. Crimpflansch 6,5 - 7,5 fuer 50pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
1
产品详情
Identificação
  • Categoria 附件
  • Série D-Sub
  • Tipo de acessório 压接法兰
  • Descrição do acessório D-Sub 5
Características técnicas
  • Temperatura Ambiente -20 ... +90 °C
  • Diâmetro interno 6.5 mm
  • Diâmetro externo ‌ 7.5 mm
Propriedades do material
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exceções RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Status ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 有
  • Substâncias REACH SVHC 铅
  • Número ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 有
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 铅
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 6.47 g
  • País de origem 匈牙利
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140157477
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400